Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Befestigungsart:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC max. (UL-listed):
Betriebsspannung DC max. (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C):
Betriebsstrom je Kontakt max. (URc):
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Verdrehmöglichkeit:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Geräteschutz
Geschirmt:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm² 6 - 8mm
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 7000-12881-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
Gewicht: 0.06 kg
Art.Nr.: 7000-12851-0000000

Verfügbar
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
verschraubt, aufgesteckt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
male
male
A
A
5
5
SW18
SW18
IP67
IP67
selbstanschließbar
selbstanschließbar
60 V
60 V
60 V
60 V
125 V
-
125 V
-
4 A
-
-
7,5 A
3 A
-
nein
nein
0,75 mm²
1,5 mm²
90° (4 Abgangsrichtungen)
90° (4 Abgangsrichtungen)
0,6 Nm
0,6 Nm
SW18
-
nein
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
-
1,5 kV
-
III
-
III
-
II
-
PA
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Schraubgewinde
6 mm
2,5 mm
8 mm
8 mm
41 mm
46 mm
40 mm
38 mm
20 mm
20 mm
-40 °C
-30 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879201575
4048879438247
85366990
85366990
1
1
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten