Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Geschlecht:
|
Kodierung:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Befestigungsart:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C):
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
Verdrehmöglichkeit:
|
Installation | Anschluss |
Anzugsdrehmoment:
|
Steckzyklen min.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
verschraubt, aufgesteckt
|
verschraubt, aufgesteckt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
male
|
male
|
A
|
A
|
4
|
5
|
SW18
|
SW18
|
IP67
|
IP67
|
|
|
selbstanschließbar
|
selbstanschließbar
|
|
|
250 V
|
60 V
|
250 V
|
60 V
|
7,5 A
|
7,5 A
|
|
|
nein
|
nein
|
|
|
0,14 mm²
|
-
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
90° (4 Abgangsrichtungen)
|
90° (4 Abgangsrichtungen)
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
100
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3/2
|
-
|
|
|
Schraubgewinde
|
Schraubgewinde
|
2,5 mm
|
2,5 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
46 mm
|
46 mm
|
28,5 mm
|
38 mm
|
20 mm
|
20 mm
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
-
|
27260702
|
27440104
|
27440102
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC001855
|
EC002635
|
|
|
1
|
1
|
4048879839112
|
4048879438247
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|