Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
Material:
|
Polzahl:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation | Anschluss |
Befestigungsgewinde:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart NEMA:
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Gehäuse:
|
Beschichtung Verriegelung:
|
Beschichtung Verschraubung:
|
Material Dichtung:
|
Material Verriegelung:
|
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Zulassungen |
UL 50E:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 m
|
1 m
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
M8
|
M8
|
M8 x 1
|
M8 x 1
|
Messing
|
Messing
|
-
|
3
|
IP67
|
IP67
|
|
|
50 V
|
50 V
|
60 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
-
|
nein
|
|
|
M8 x 1
|
M8 x 1
|
|
|
3, 4, 6P
|
3, 4, 6P
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
vernickelt
|
-
|
vernickelt
|
-
|
vernickelt
|
vernickelt
|
FKM
|
-
|
Messing
|
-
|
Messing
|
Messing
|
|
|
Schraubgewinde
|
Schraubgewinde
|
Schraubgewinde
|
Schraubgewinde
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
-
|
|
|
ja
|
ja
|
|
|
|
|
-
|
braun, schwarz, blau
|
|
|
970
|
970
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
braun, schwarz, blau
|
braun, schwarz, blau
|
|
|
PP
|
PP
|
3
|
3
|
1,1 mm
|
1,1 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
0,25 mm²
|
0,25 mm²
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
90 °C
|
90 °C
|
-25 °C
|
-25 °C
|
90 °C
|
90 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
|
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
5 x Außendurchmesser
|
5 x Außendurchmesser
|
|
|
27279220
|
27279220
|
27279220
|
27279220
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
27440103
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
4048879407625
|
4048879435567
|
|
|
|
|
|
|
|