Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Material Kontakt:
|
Material:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
Verdrehmöglichkeit:
|
Einzeldrahtdurchmesser min.:
|
Installation | Anschluss |
Aderisolationsdurchmesser min.:
|
Aderisolationsdurchmesser max.:
|
Anschlussart:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsgewinde:
|
Steckzyklen min.:
|
Installation | Pin-Belegung |
Belegung:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolationswiderstand min.:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
M8
|
M8
|
-
|
Kupferlegierung
|
-
|
PA
|
-
|
4
|
-
|
SW9
|
IP67
|
IP67
|
|
|
30 V
|
32 V
|
30 V
|
32 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
-
|
0,14 mm²
|
0,25 mm²
|
0,34 mm²
|
90° (4 Abgangsrichtungen)
|
-
|
-
|
0,1 mm
|
|
|
-
|
1 mm
|
-
|
1,6 mm
|
-
|
Schneidklemmen IDC
|
-
|
0,4 Nm
|
-
|
M8 x 1
|
-
|
100
|
|
|
-
|
vollbelegt
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
3
|
-
|
0,8 kV
|
-
|
100 MΩ
|
-
|
I
|
-
|
III
|
|
|
-
|
matt vernickelt
|
-
|
Zinkdruckguss
|
|
|
-
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
3,5 mm
|
2,5 mm
|
5 mm
|
5,1 mm
|
34,5 mm
|
40,8 mm
|
18,5 mm
|
11,5 mm
|
12 mm
|
11,5 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
-
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC001855
|
EC002635
|
|
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
4048879224635
|
4048879224710
|
|
|
|
|
|
|
|