Artikel |
|
Technische Daten
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC:
|
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsstrom max.:
|
Industrielle Kommunikation |
USB Spezifikation:
|
Übertragungsrate max.:
|
Geräteschutz |
Geschirmt:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Schutzart NEMA:
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Geräteschutz | Mechanisch |
Mechanische Lebensdauer:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Durchmesser Ausschnitt:
|
Durchmesser:
|
Einbautiefe:
|
Tiefe:
|
Zulassungen |
UL 50E:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
900 mA
|
900 mA
|
|
|
3.0
|
3.0
|
-
|
-
|
|
|
ja
|
ja
|
|
|
IP20, IP65
|
IP20, IP65
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
gesteckt, im geschlossenen Zustand
|
gesteckt, im geschlossenen Zustand
|
|
|
1500 Zyklen
|
1500 Zyklen
|
|
|
22,5 mm
|
22,5 mm
|
29,5 mm
|
29,5 mm
|
70 mm
|
70 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
|
|
ja
|
ja
|
|
|
27143423
|
27143423
|
27143419
|
27143419
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
EC002625
|
EC002625
|
|
|
4065909037270
|
4048879433402
|
85444290
|
85444290
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|