Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsstrom AC:
Einschaltstrom max.:
Kurzschlussstrom:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Gewicht: 19.8 kg
Art.Nr.: 6686071

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 2000VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Gewicht: 19.8 kg
Art.Nr.: 86071

Verfügbar
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
400 V
400 V
380 V
380 V
420 V
420 V
5,1 A
5,1 A
79,87 A
76 A
182 A
182 A
230 V
230 V
nein
nein
2000 VA
2000 VA
4 kV
4 kV
Langlochbefestigung
Langlochbefestigung
200 mm
200 mm
174 mm
174 mm
9 mm
9 mm
170 mm
170 mm
195 mm
195 mm
250 mm
250 mm
9 mm
9 mm
14 mm
14 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
85043200
85043200
1
1
4048879066310
4048879078825
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten