Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min.:
Eingangsspannung AUS DC max.:
Eingangsspannung DC:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom DC max.:
Elektrische Daten | Ausgang
Ruhestrom AUS max.:
Schaltfrequenz induktiv max.:
Schaltfrequenz ohmsch max.:
Schaltstrom min.:
Schaltstrom max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Bemessungsstoßspannung:
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Induktivkoppler 24V 5A 30kHz Induktivkoppler 24V 5A 30kHz
Gewicht: 0.021 kg
Art.Nr.: 6652700

Verfügbar
Produkt verschieben
Induktivkoppler 24V 5A 30kHz Induktivkoppler 24V 5A 30kHz
Gewicht: 0.026 kg
Art.Nr.: 52700

Liefertermin auf Anfrage
0 V
0 V
5 V
5 V
24 V
24 V
15 V
15 V
30 V
30 V
32 mA
32 mA
0,025 mA
0,025 mA
3000 Hz
3000 Hz
30000 Hz
30000 Hz
1 mA
1 mA
5 A
5 A
gelb
gelb
IP20
IP20
1,5 kV
1,5 kV
schwer entflammbar
schwer entflammbar
schwarz
schwarz
Kunststoff
Kunststoff
geschnappt
geschnappt
Tragschiene, (EN 60715)
Tragschiene, (EN 60715)
78 mm
78 mm
6,2 mm
6,2 mm
69 mm
71 mm
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
27210990
27371604
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
27379090
EC001504
EC001504
1
1
85365080
85365080
4048879329552
4048879329538
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten