Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Summenstrom max.:
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
PIN 6:
PIN 7:
PIN 8:
PIN 9:
PIN 12:
PIN 13:
PIN 14:
PIN 15:
PIN 16:
PIN 19:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Produkt verschieben
M12-Verteiler 6-f., 5-pol. ohne LEDs, CNOMO M12-Verteiler 6-f., 5-pol. ohne LEDs, CNOMO
MVD6-U-XA M23-Steckanschluss 19-polig
Gewicht: 0.265 kg
Art.Nr.: 276459

Verfügbar
Produkt verschieben
Exact12, 8xM12, 5 pol., Steck.M23 19-pol. Exact12, 8xM12, 5 pol., Steck.M23 19-pol.
ohne LED, ohne Anschlussleitung
Gewicht: 0.185 kg
Art.Nr.: 8000-88522-0000000

Verfügbar
24 V
-
4 A
-
10 A
-
2
-
M12 x 1
-
IP67
-
gesteckt, verschraubt
-
Schraubgewinde
-
127 mm
-
54 mm
-
25 mm
-
-20 °C
-
80 °C
-
M12
-
female
-
schwarz
-
A
-
5
-
+
-
n.c.
-
-
-
NO
-
n.c.
-
M23
-
male
-
schwarz
-
A
-
19
-
NO S 4
-
NO S 4
-
NC S 2
-
NO S 4
-
3 (-)
-
NC S 2
-
NC S 2
-
NC S 2
-
5 (PE)
-
NC S 2
-
NC S 2
-
NO S 4
-
NO S 4
-
1 (+)
-
85369010
85369010
4048879000253
4048879304191
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten