Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 1 AC min.:
Eingangsspannung 1 AC max.:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung 2 AC min.:
Eingangsspannung 2 AC max.:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1:
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1:
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC:
Ausgangsspannung einstellbar:
Schaltleistung AC max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Befestigungsmaß a:
Befestigungsmaß b:
Befestigungsmaß c:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Durchmesser Bohrung:
Länge Bohrung:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Polzahl:
PIN 2:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
Gewicht: 3 kg
Art.Nr.: 86369

Verfügbar
Produkt verschieben
MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 160VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC
Gewicht: 2.65 kg
Art.Nr.: 6686369

Liefertermin auf Anfrage
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
195,5 V
195,5 V
264,5 V
264,5 V
400 V
400 V
340 V
340 V
460 V
460 V
0,78 A
0,78 A
0,45 A
0,45 A
6 A
6 A
3,46 A
3,46 A
9,5 A
9,5 A
5,5 A
5,5 A
230 V
230 V
nein
nein
160 VA
160 VA
4 kV
4 kV
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
Tragschiene TH35, Langlochbefestigung, (EN 60715)
86,5 mm
86,5 mm
84 mm
84 mm
4,8 mm
4,8 mm
101 mm
101 mm
96 mm
96 mm
106 mm
106 mm
4,8 mm
4,8 mm
8,4 mm
8,4 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Input
Input
Output
Output
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
5
5
+ 15 V
+ 15 V
- 15 V
- 15 V
230 V
230 V
400 V
400 V
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
2
2
230 V
230 V
Schraubenklemmen SK
Schraubenklemmen SK
Klemme
Klemme
female
female
metallisch
metallisch
1
1
PE
PE
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
85043180
85043180
4048879078375
4048879065948
1
1
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten