Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung US DC:
Betriebsspannung US DC min.:
Betriebsspannung US DC max.:
Stromaufnahme max.:
Summenstrom US max.:
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom je Eingang max.:
Typ Eingang:
Eingangszeitfilter:
Eingangszeitfilter min.:
Eingangszeitfilter max.:
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Typ:
Port Class:
IO-Link Revision ID:
IO-Link Übertragungsrate:
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang:
IO-Link Zykluszeit min.:
IO-Link Revisionskompatibilität:
Diagnosen
Diagnose per LED:
IO-Link Events:
Kurzschluss-Diagnose:
LED-Anzeige:
Statusanzeige LED:
Überlast-Diagnose:
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN:
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastfest:
Kurzschlussfest:
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 4:
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Kodierung:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 B0 MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 B0
IO-Link Class A Hub
Gewicht: 0.2 kg
Art.Nr.: 59710

Verfügbar
Produkt verschieben
MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0 MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0
IO-Link Class A Hub
Gewicht: 0.2 kg
Art.Nr.: 59810

Verfügbar
24 V
24 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
40 mA
40 mA
4 A
4 A
0,5 A
0,5 A
Typ 1, Typ 3
Typ 1, Typ 3
1 ms
-
-
0 ms
-
15 ms
Device
Device
A
A
V1.1.2
V1.1.2
COM3 (230.4 kbit/s)
COM3 (230.4 kbit/s)
2 Bytes
4 Bytes
1 ms
1 ms
V1.1.3
V1.1.3
pro Modul und Kanal
pro Modul und Kanal
Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Unterspannung Versorgung, keine Spannung
ja
ja
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
grün
grün
ja
ja
3000 m
3000 m
IP68
IP68
ja
ja
ja
ja
2-Loch Schraubbefestigung
2-Loch Schraubbefestigung
126 mm
126 mm
50 mm
50 mm
34,5 mm
34,5 mm
-25 °C
-25 °C
70 °C
70 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
EN 61131-2
EN 61131-2
X0-X3
X0-X7
X4-X7
X4-X7
XZ1
XZ1
XZ1
XZ1
M12
M12
female
female
schwarz
schwarz
A
A
5
5
24 V DC (US)
24 V DC (US)
DI
DI (US)
0 V (US)
0 V (US)
DI (US)
DI (US)
n.c.
PE
M12
M12
female
female
A
A
5
5
24 V DC US
24 V DC US
DI US
DI US
0 V US
0 V US
DI US
DI US
FE
FE
M12
M12
male
male
schwarz
schwarz
A
A
5
5
24 V DC US (L +)
24 V DC US (L +)
n.c.
n.c.
0 V US (L -)
0 V US (L -)
C / Q / IO-Link
C / Q / IO-Link
n.c.
n.c.
M12
M12
male
male
A
A
5
5
24 V DC (US) (L +)
24 V DC (US) (L +)
n.c.
n.c.
0 V (US) (L -)
0 V (US) (L -)
C / Q / IO-Link
C / Q / IO-Link
n.c.
n.c.
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
27242604
4048879872089
4048879872096
85389099
85389099
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten