Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
EOL - MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest
Abbildung ähnlich

EOL - MVP-Metall, 4xM12, 5pol, Ltg.fest

10.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA

ArtNr.: 27473
Alternativartikel:   
Gewicht: 1.65 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879063968
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 27471_ina_6_23.pdf (23)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 27471_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 27471_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 27473_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 27473_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten