Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
EOL - MIRO 6,2 Optokopplermodul
Abbildung ähnlich

EOL - MIRO 6,2 Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 5 A

ArtNr.: 52522
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879446990
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 52522_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten