Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
EOL - MCS Schaltnetzteil 1-phasig
Abbildung ähnlich

EOL - MCS Schaltnetzteil 1-phasig

IN:100-240VAC OUT: 24-28VDC/10A

ArtNr.: 85058
Gewicht: 1.5 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879344197
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85058_ina_4_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten