Abbildung ähnlich
M8 St. 0° / M8 Bu. 0° A-kod.
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 4m
ArtNr.: | 7999-88011-2340400 |
Gewicht: | 0.144 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879585910 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |