Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED

PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 14m

ArtNr.: 7000-40321-6331400
Gewicht: 0.439 kg
Ursprungsland:  DE
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Stecker gerade – Buchse 90°
M12 – M12, 3-polig
2× LED (PNP), (NPN) auf Anfrage
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kabellänge 14 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 2
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb, grün
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 633
Kabeltyp 3
Mantelfarbe schwarz
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 3 Adern verseilt
Adernanordnung braun, schwarz, blau
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 10 Mio. @ 25 °C
Kabelgewicht 29,7 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 90 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 4,1 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation PP
Anzahl Adern 3
Aussendurchmesser Aderisolation 1,25 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 70 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 42
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,1 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 10 m @ 25 °C | horizontal
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 6 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 57 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power AC max. 300 V
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 2,5 kV @ 60 s
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 2,5 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
Betriebstemperatur min. (bewegt) -25 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
Beständigkeiten | Kabel
UV-Beständigkeit DIN EN ISO 4892-2 A
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Torsionszyklen 2 Mio.
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879841788
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-40321_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_c.pdf (C)

---- Flanschsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten