Abbildung ähnlich
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende V2A
PUR 3x0.34 gr UL/CSA 2m
ArtNr.: | 7002-12321-2230200 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.085 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879776073 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----