Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 Bu. 0° D-kod. / RJ45 St. 0° geschirmt V4A
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° D-kod. / RJ45 St. 0° geschirmt V4A

PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,3m

ArtNr.: 7002-44621-7960130
Gewicht: 0.115 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879790154
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-44621_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten