Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 Power St. 0° L-kod. freies Ltg-ende V2A
Abbildung ähnlich

M12 Power St. 0° L-kod. freies Ltg-ende V2A

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m

ArtNr.: 7002-P4201-P040200
Gewicht: 0.284 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879849708
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-P4201_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten