Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED
Abbildung ähnlich

M12 St. 0° / M12 Bu. 90° A-kod. LED

PUR 3x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 0,6m

ArtNr.: 7000-40321-8450060
Gewicht: 0.043 kg
Ursprungsland:  DE
Wird für Sie priorisiert produziert
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879450126
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-40321_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-40321-8450060_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-40321-8450060_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)

---- Flanschsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten