Abbildung ähnlich
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende V2A
PVC 3x0.34 gr UL/CSA 40m
ArtNr.: | 7002-12321-2134000 |
Gewicht: | 1.378 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879840651 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Zubehör
---- Flanschsteckverbinder ----