Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt V2A
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 90° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt V2A

PUR 4x0.34 geschirmt gr 15m

ArtNr.: 7002-13261-3311500
Gewicht: 0.954 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879321532
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7004-13261_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)

---- Drehmomentschlüssel ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Kabelmarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten