Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
EOL - MKDP 24/12 Kabeldurchführungsplatte  7000-90201-2412000
Abbildung ähnlich

EOL - MKDP 24/12 Kabeldurchführungsplatte

Produkt abgekündigt

ArtNr.: 7000-90201-2412000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.101 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Baugröße 24
Kabeldurchmesser (12)× 8...12 mm

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP66
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Dichtung TPE
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 147,5 mm
Breite 59,5 mm
Tiefe 25 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 100 °C
Konformitäten, Zulassungen, Zertifikate
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27400569
ECLASS-11.1 27400569
ECLASS-12.0 27400569
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879568524
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten