Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Xelity PROFINET Managed Switch 10x 10/100/1000BT IP67 M12L 4P  58845
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Xelity PROFINET Managed Switch 10x 10/100/1000BT IP67 M12L 4P

ArtNr.: 58845
Gewicht: 0.916 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

10 Port GE mit PN
PROFINET - Managed Switch
M12 Power, 4-polig, L-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Übertragungsrate max. 1000 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
LLDP Frames Weiterleitung
Ringtopologie RSTP, MRP, STP
Switchart managed
Industrielle Kommunikation | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) nein
MRP-Client ja
PROFINET Netload Class III
PROFINET Adressierung DCP
PROFINET-Konformitätsklasse B
PROFINET-Spezifikation V2.4
Shared Device/Input nein
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressierung BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Default an
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (default aktiv)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) ja
VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64
Zeitsynchronisation NTP-Client
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
Fernwartung Open VPN Client
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Port-Spiegelung 1:1
RMON ja
SNMP Traps ja
Syslog ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Metall
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 224,5 mm
Breite 63 mm
Tiefe 37,4 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 45 °C
Transporttemperatur min. -40 °C
Transporttemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 XD1
Anschlusstyp 2 XD2
Anschlusstyp 3 XF1-XF10
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Kodierung X
Polzahl 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866606
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 58841_hdb_de_14.pdf (14)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58844_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 58845_pd_de_14.pdf (14)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Gerätebeschreibung: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58845_08-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58845_08-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58845_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58844_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58845_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58844_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmware 58845_10501109_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Versionshinweise 58821_RN0_en_b.pdf (B)
  • Zertifikat: ProfiNet  58845_Z13403-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 58845_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58845_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Power-Leitung ----
---- Datenleitung ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten