Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit  58815
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Xelity 8TX GE Unmanaged Switch 8 Port 1000Mbit

ArtNr.: 58815
Gewicht: 0.154 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 port unmanaged switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 1000 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
Switchart unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) Tag-Weiterleitung
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 105 mm
Breite 41,6 mm
Tiefe 85,1 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 75 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 8
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

GTIN 4065909013229
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58813_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 58815_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58815_01-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58815_01-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58815_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58812_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58815_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58812_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: KC 58815_R-R-MuR-58813_kc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58815_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58815_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten