Xelity 6TX GE Unmanaged Switch 6 Port 1000Mbit
ArtNr.: | 58814 |
Gewicht: | 0.151 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
6 port unmanaged switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 9 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
---|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover | ja |
---|---|
Auto-Negotiation | ja |
Duplex | Vollduplex |
Switchart | unmanaged |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Tag-Weiterleitung |
Diagnosen
Alarmkontakt | nein |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 140 mm |
Breite | 30 mm |
Tiefe | 85,1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 75 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 6 |
---|
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | n.c. |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4065909013236 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Datenleitung ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----