Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Verschlussschraube M12 Kunststoff, VE10  58627
Abbildung ähnlich

Verschlussschraube M12 Kunststoff, VE10

ArtNr.: 58627
Gewicht: 0.002 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Verschlussschraube M12×1 mm
Kunststoff, 6-kant
Verpackungseinheit: 10 Stück
ohne Dichtung
Verkauf nur in Verpackungseinheiten

Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 15,4 mm
Breite 14,8 mm
Tiefe 14,8 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
GTIN 4048879000239
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 58627_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten