Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

Tree 8TX IP67 Metall - Unmanaged Switch -8xM12

ArtNr.: 58161
Gewicht: 0.49 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8 port unmanaged switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
Switchart unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ja
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse matt vernickelt
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 4-Loch Schraubbefestigung
Höhe 145 mm
Breite 55 mm
Tiefe 31 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 4-7
Anschlusstyp 2 Power
Anschlusstyp 1
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung D
Polzahl 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 24 V DC (UB 2)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879536509
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58161_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 58161_1020-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58161_1020-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58161_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58161_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58161_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58161_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58161_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58161_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Erdungsmaterial ----
---- Datenleitung ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Verschlussschraube ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten