Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
LED-Anzeigebaustein weiss
Abbildung ähnlich

LED-Anzeigebaustein weiss

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
ArtNr.: 71480
Gewicht: 0.014 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

(weiß)
24 V DC
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±15%
Stromaufnahme ca. 15 mA
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP67
Allgemeine Daten
Gehäuse Messing, verchromt
LED Ø 10 mm
Frontplattenbohrung Ø 14 mm
Abmessungen H×B×T 16×16×45 mm
Temperaturbereich -30...+75 °C
Anschlussart Faston 2.8×0.8 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879041065
eClass 27261590
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 71410_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 71410_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten