Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
LED-Anzeigebaustein rot
Abbildung ähnlich

LED-Anzeigebaustein rot

LED 5mm - 24V DC - 20 mA - IP40
ArtNr.: 71405
Gewicht: 0.004 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

(rot)
24 V DC
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC ±15%
Stromaufnahme ca. 15 mA
LED-Anzeige Ø 5 mm, diffus
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP40
Allgemeine Daten
Anschlussart Faston 2.8×0.8 mm
Gehäuse Messing, verchromt
Frontplattenbohrung Ø 8 mm
LED Ø 5 mm
Abmessungen H×B×T 9.5×9.5×77.5 mm
Temperaturbereich -40...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879041201
eClass 27261590
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 71403_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 71403_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten