Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
LED-Anzeige blau 230V AC/DC IP67
Abbildung ähnlich

LED-Anzeige blau 230V AC/DC IP67

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 72639
Gewicht: 0.008 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

(blau)
230 V AC/DC
Schutzart IP67
mit Berührungsschutz
Allgemeine Daten
LED Ø 5 mm
Frontplattenbohrung Ø 8 mm
Abmessungen H×B×T 18.5×12×54 mm
Anschlussart Faston 2.8×0.8 mm
Gehäuse Adapter - PVC, grau
Temperaturbereich -40...+70 °C
Technische Daten
Betriebsspannung 230 V AC ±10%
Stromaufnahme 5 ±0.5 mA
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP67
Kaufmännische Daten
EAN 4048879040662
eClass 27261590
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten