Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
LED-Anzeige 24V DC Lampentest gelb
Abbildung ähnlich

LED-Anzeige 24V DC Lampentest gelb

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 71711
Gewicht: 0.008 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

(gelb)
24 V DC
Schutzart IP40
mit Lampentesteingang
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V AC/DC ±15%
Stromaufnahme 15 ±2 mA
Schutzart (IEC 60529/EN 60529) IP40
Allgemeine Daten
Gehäuse Adapter - PVC, grau
LED Ø 5 mm
Frontplattenbohrung Ø 8 mm
Abmessungen H×B×T 18.5×12×53 mm
Anschlussart Faston 2.8×0.8 mm
Temperaturbereich -40...+70 °C
Kaufmännische Daten
EAN 4048879040891
eClass 27261590
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070
 
Daten zum Artikel:
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten