Das könnte Sie auch interessieren
E-Stop 42 2NC M12(4)
mit M12-Anschluss
4-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
mit M12-Anschluss
4-polig
Not-Aus/Not-Halt-Taste
2 Öffner (zwangsöffnend)
Technische Daten
Schaltvermögen | 15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13) |
---|---|
Prellzeit | max. 10 ms |
Allgemeine Daten
Lebensdauer mech./ elektr. | 50 000 Betätigungen, last-/temperaturabhängig |
---|---|
Lambda (d) | 20% (N/C) |
Material (Kontakt) | Ag Ni |
B10d | 250 000 |
Schutzart | IP65 |
Anschlussart | M12 (4-polig) |
Befestigungsart | mit rückseitigem Clip |
Temperaturbereich | -25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
Abmessungen H×B×T | 52×124×42 mm |
Kontaktbelegung
PIN 1 | N/C 1 |
---|---|
PIN 2 | N/C 1 |
PIN 3 | N/C 2 |
PIN 4 | N/C 2 |
Gebrauchskategorie
AC-15 | 1.5 A (240 V AC) |
---|---|
DC-13 | 2 A (24 V DC) |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879594097 |
---|---|
eClass | 27371244 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |