Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
SCRJ POF St. 0° Crimpanschluss  7000-99695-0000000
Abbildung ähnlich

SCRJ POF St. 0° Crimpanschluss

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

ArtNr.: 7000-99695-0000000
Gewicht: 0.012 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Push Pull SCRJ POF Stecker, selbstanschließbar
Anschlussart
Crimp
1 mm
AIDA conform
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Installation
Anschlussquerschnitt max. 1 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Crimp
Familie-Bauform SCRJ
Geschlecht male
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Push Pull
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879603652
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-99691_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten