Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Universal Schaltgerätentstörmodul
Abbildung ähnlich

Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 400VAC/DC/25VA/W

ArtNr.: 20042
Gewicht: 0.022 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879020572
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 20042_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 20042_06-05.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 20042_06-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 20042_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 20042_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 20042_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 20042_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten