Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Profibus Stecker (Sub-D) 90° PG
Abbildung ähnlich

Profibus Stecker (Sub-D) 90° PG

Schraubklemmen bis 12 Mbits/s

ArtNr.: 55766
Gewicht: 0.046 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879049801
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 55766_stp_x_a.zip (A)

---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.150,30 €
  • PUR 1x2xAWG23 geschirmt vt UL/CSA+robot 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.831,95 €
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.535,80 €
---- Entmanteler ----
---- Kabelschneider ----
---- Seitenschneider ----
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Kabelschere ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten