MUUW Analoger Koppelbaustein
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 44203 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.112 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Technische Daten
Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) | 1 % |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 21,6 V |
Betriebsspannung DC max. | 27,6 V |
Betriebsstrom max. | 200 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Bürde max. | 400 Ω |
---|
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. | 1000 Hz |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 102 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028493 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Stromversorgung ----