Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
M8 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende V4A
Abbildung ähnlich

M8 St. 0° A-kod. freies Ltg-ende V4A

PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,25m

ArtNr.: 7004-08011-6310025
Gewicht: 0.014 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879448499
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten