Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0

RMMDUE 11/230 V AC Eingangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

ArtNr.: 51138
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.002 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

1 Relais; 1 Wechsler
5 A
230 V AC
mit Minussteckbrücke
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 195 V
Eingangsspannung AC max. 253 V
Eingangsspannung DC 230 V
Eingangsspannung DC min. 195 V
Eingangsspannung DC max. 253 V
Eingangsstrom 4,5 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 4 A @ 24 V, 4 A @ 110 V, 4 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,25 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Schaltleistung AC max. 1500 VA
Schaltleistung DC max. 180 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 1 mA
Schaltstrom max. 5 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 5 A (24/110/230 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Elektrische Lebensdauer 100000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 100000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 10 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 1 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Ni 0.15 hv, Ag hv
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 82 mm
Breite 12 mm
Tiefe 68 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X1
Anschlusstyp 2 X2
Anschlusstyp 3 X3
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 12
PIN 2 14
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 11
PIN 2 11

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027748
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 51138_1196-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 51138_1196-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 51138_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten