Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Profibus Stecker (Sub-D) 90°
Abbildung ähnlich

Profibus Stecker (Sub-D) 90°

Schraubklemmen bis 12 Mbits/s
ArtNr.: 55762
Gewicht: 0.046 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Busanschlussstecker 90°
SUB-D9 (Stift), Schraubklemmen
PROFIBUS
Technische Daten
Betriebsspannung 4.75...5.25 V DC (über den Feldbusteilnehmer)
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Stromaufnahme max. 12.5 mA
Übertragungsrate max. 12 Mbit/s
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Abmessungen H×B×T 64×40×17 mm
Temperaturbereich 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+80 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879049818
eClass 27279221
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 55762_ina_d_11.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 55762_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten