Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Profibus Stecker (Sub-D) 90°
Abbildung ähnlich

Profibus Stecker (Sub-D) 90°

Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen
ArtNr.: 55585
Gewicht: 0.038 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Busanschlussstecker 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss
Technische Daten
Betriebsspannung 4.75...5.25 V DC (über den Feldbusteilnehmer)
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Stromaufnahme max. 12.5 mA
Übertragungsrate max. 12 Mbit/s
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Anschlussart PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1× 2× 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm
Abmessungen H×B×T 72×40×17 mm
Verschmutzungsgrad 2
Temperaturbereich -25...+60 °C (Lagertemperatur -25...+80 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879050562
eClass 27279221
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389091
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 55585_ina_4_11.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55585_E201820_NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55585_E201820_NRAQ8_urc_z_b.pdf
cURus
PROFIBUS
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten