Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Potenzialklemmenbl. grau grau braun blau
Abbildung ähnlich

Potenzialklemmenbl. grau grau braun blau

ArtNr.: 56078
Gewicht: 0.079 kg
  Verfügbar
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Potenzialklemmenblock
grau/grau/braun/blau
Technische Daten
Betriebsspannung max. 30 V AC/DC
Summenstrom max. 10 A
Allgemeine Daten
Schutzart IP20
Anschlussart Federkraftklemmen: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Abmessungen H×B×T 70×56×32.5 mm
Temperaturbereich 0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879049467
eClass 27141106
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Installationsanleitung 56109_ina_2_17.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 56109_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 56109_stp_x_a.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56078_14-09.14_ce_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56078_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 56078_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
cULus
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten