Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
Passiv-Vert. Kunstst.,8xM12,4pol,Ltg.fest
Abbildung ähnlich

Passiv-Vert. Kunstst.,8xM12,4pol,Ltg.fest

3.0m PUR-JB 8*0,34+3*0,75
ArtNr.: 27865
Gewicht: 0.633 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

8-fach, 4-polig
PUR/PVC
3.0 m
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Kontaktbelegung
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Erde)
LED-Anzeige LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T 127.5×54.5×25 mm
Schutzart IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich -20...+80 °C
Leitungen
Adernzahl/-querschnitt 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Aderisolation PVC
Schleppkettenwerte 2 Mio.
Mantelfarbe grau
Material (Mantel) PUR/PVC (UL/CSA)
Außen-Ø 8.1 mm ±5%
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Kabelkennung 362
Kabeltyp 2 (PUR/PVC)
Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20549/1731), CE conform
Kabelgewicht [g/m] 115,5
Material (Leiter) Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.15 mm (0.34 mm²); 0.2 mm (0.75 mm²)
Aufbau (Leiter) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 24× 0.2 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 5)
Querschnitt (Leiter) 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 18 (0.75 mm²)
Material (Aderisolierung) PVC
Materialeigenschaften (Aderisolierung) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung) 43 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Adernfarbe/Nummerierung ws, vi, gn, ge, gr, rs, rt, sw+br, bl, gnge längsgestreift
Schirmung nein
Verseilverbund 2 Adern mit Füller verseilt, darüber 9 Adern verseilt
Material (Mantel) PUR/PVC
Materialeigenschaften (Mantel) FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Außen-Ø (Mantel) 8.1 mm ±5%
Farbe (Mantel) grau
chemische Beständigkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit flammwidrig nach UL 1581, horizontaler Flammtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Nennspannung U0/U 300/300 V AC
Prüfspannung 2000 V AC
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest) -30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C
Biegeradius (fest) 5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt) 10× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 2 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) max. 2 m/s
Beschleunigung (Schleppkette) max. 10 m/s²
Technische Daten
Betriebsspannung 24 V DC
Signale pro Steckplatz 1 - (31-32)
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom max. 10 A
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde (M12×1 mm)
Kaufmännische Daten
EAN 4048879062817
eClass 27279219
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Konstruktionsdateien 27852_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 27852_stp_x_a.zip
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten