Das könnte Sie auch interessieren
sichere Ein-/Ausgänge bis Kat4/PLe (EN ISO 13849-1), bis SIL3 (IEC 61508), bis SILCL3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker
Push Pull Powerstecker, max. 12 A
M12, 5-polig, A-kodiert
Safety Kennzahlen
PL | bis zu e |
---|---|
Kategorie | bis zu 4 |
PFH | 1.653E-9 |
DC | 98% |
SIL | bis zu 3 |
SIL CL | bis zu 3 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre |
Anschlüsse
Feldbus | Ethernet 10/100 Mbit/s; Push Pull RJ45 Datenstecker |
---|---|
Versorgung Sensor-System/Aktor | Push Pull Powerstecker, max. 12 A |
I/O-Steckplätze | M12, 5-polig, A-kodiert |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP67 |
---|---|
Befestigungsart | 2-Loch Schraubbefestigung |
Temperaturbereich | -20...+55 °C (Lagertemperatur -40...+70 °C) |
Abmessungen H×B×T | 44×63×225 mm |
PROFINET
Shared Device/Input | ja, für 2 Steuerungen |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class C (IRT) |
MRP | ja |
Adressierung | DCP |
Sicherer Eingang
Sensorversorgung US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), kurzschluss- und überlastfest, oder max. 700 mA für nur einen PIN |
---|---|
Typ | für elektronische Sensoren oder mechanische Schalter |
Sicherer Ausgang
Aktorversorgung UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
---|---|
Schaltstrom je sicherer Ausgang | max. 2 A (kurzschluss- und überlastfest) |
Diagnose
Kommunikationsstatus | per LED |
---|---|
Diagnose per LED | pro Modul und Kanal |
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Überwachung - Unterspannung | ja |
Überwachung - keine Spannung | ja |
Kurzschluss und Überlast | ja |
Aktorwarnung | pro Kanal per LED und BUS |
Querschlusserkennung | Sensor/Aktor |
Drahtbrucherkennung | ja |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879454216 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Ursprungsland | DE |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |