Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT 7/8" 5pin
Abbildung ähnlich

MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT 7/8" 5pin

ArtNr.: 55532
Gewicht: 0.966 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

Digitale Ein-/Ausgänge
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
M12, 5-polig, A-kodiert
IO-Link Master V1.12
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Eingang
Sensorversorgung US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 Buchse)/max. 1 A (IO-Link Buchse), kurzschluss- und überlastfest
Typ für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter, PNP, IO-Link Devices
Anschlüsse
Feldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kodiert
Versorgung Sensor-System/Aktor 7/8", 5-polig, 2× max. 9 A
I/O-Steckplätze M12, 5-polig, A-kodiert
Allgemeine Daten
Schutzart IP67
Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Abmessungen H×B×T 42×63×225 mm
Temperaturbereich -25...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
IO-Link
IO-Link 4× Master
Betriebsarten COM1; COM2; COM3 (automatic)
Übertragungsparameter 32 Byte (per IO-Link port)
Port Class Class A + B (nicht galvanisch getrennt)
Specification IO-Link Master V1.12
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input ja, für 2 Steuerungen
PROFINET Netload Class III
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
MRP ja
Adressierung DCP
Ausgang
Aktorversorgung UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Schaltstrom je Ausgang max. 1.6 A (kurzschluss- und überlastfest)
Lampenlast 10 W
Parametrierung
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Diagnose
Kommunikationsstatus per LED
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Überwachung - Unterspannung ja
Überwachung - keine Spannung ja
Kurzschluss und Überlast ja
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Leitungsbruch pro port
Kaufmännische Daten
EAN 4048879527583
eClass 27242604
Ursprungsland DE
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099
Datenkabelalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Handbücher 55530_hdb_x_16.zip
  • Download Installationsanleitung 55532_ina_x_14.zip
  • Download Konfigurationsdateien 55530_MVK-M_Kfg_x_14.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55294_dxf_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55287_stp_x_a.zip
  • Download Konstruktionsdateien 55532_p8_2_50.zip
  • Download Produktdaten 55532_pd_x_10.zip
  • Download Software und Treiber 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Download Software und Treiber 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_09-12.19_ce_z_c.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_Z40111-12.02.2022-v1.1-PROFIenergy_pb_z_b.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_Z11376-Z40111-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 55532_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
cULus
cCSAus
PROFINET
IO-Link
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten