MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P: 3000VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC
ArtNr.: | 86155 |
Gewicht: | 29.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 208 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 550 V |
Eingangsspannung AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 14,9 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 5,6 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 273 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 104 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 553 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 209 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC 1 | 230 V |
Ausgangsspannung AC 2 | 115 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 3000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Langlochbefestigung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 200 mm |
Befestigungsmaß b | 174 mm |
Höhe | 250 mm |
Breite | 197 mm |
Tiefe | 193 mm |
Durchmesser Bohrung | 9 mm |
Länge Bohrung | 14 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879444750 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |