Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator  86148
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC

ArtNr.: 86148
Gewicht: 8.6 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 208 V
Eingangsspannung 2 AC 550 V
Eingangsspannung AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 2,76 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 81 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 31 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 68 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 26 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Ausgangsspannung AC 1 230 V
Ausgangsspannung AC 2 115 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Schaltleistung AC max. 500 VA
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 4 kV
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 117 mm
Befestigungsmaß b 104 mm
Befestigungsmaß c 5,8 mm
Höhe 138 mm
Breite 135 mm
Tiefe 135 mm
Durchmesser Bohrung 5,8 mm
Länge Bohrung 10 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Input
Anschlusstyp 2 Input
Anschlusstyp 3 Output
Anschlusstyp 4 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Anschlusstyp 2
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Anschlusstyp 4
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger metallisch
Polzahl 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078740
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86148_PD_X_19.zip (19)
  • Information: EU-Herstellererklärung 86148_148-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 86148_148-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 86148_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 86148_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86148_stp_x_b.zip (B)
  • Zertifikat: GL  86148_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 86148_E182075-XPTQ2_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 86148_E182075-XPTQ2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten