Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MODL. VARIO 4-fach Mobilgehäuse Typ B  M1850-040602
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MODL. VARIO 4-fach Mobilgehäuse Typ B

Aluminium vernickelt

ArtNr.: M1850-040602
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.123 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Mobilgehäuse (rund)
4-fach
Aluminium
Schraubverriegelung
Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel)
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Schutzart (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten
Betriebsdruck min. -0,8 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet
Material Gehäuse Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart schraubbar
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879572972
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung MMV1850-01_ina_10_05.pdf (05)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP M1850-040602_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten