Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MKS-J 67035 24 VDC Relaissockelbaustein
Abbildung ähnlich

MKS-J 67035 24 VDC Relaissockelbaustein

Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: 67035
Alternativartikel:    67010
Gewicht: 0.129 kg
  In Produktion
 Artikelvergleich
Listenpreis pro Stück:

Das könnte Sie auch interessieren

für Industrierelais
4 Wechsler
24 V DC, Minus gebrückt (Spule)
Diode + LED
Technische Daten
Schaltspannung max. 250 V AC/110 V DC
Schaltstrom max. 3 A
Allgemeine Daten
Anschlussart Schraubklemmen: max. 4 mm²
Prüf-Isolationsspannung 2.5 kV
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T 85×45×64 mm
Kaufmännische Daten
EAN 4048879025492
eClass 27371001
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990
 
Daten zum Artikel:
  • Download Datenblatt
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Zulassungen und Zertifikate 67035_1868-04.16_ce_z_b.pdf
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten