Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +43 1 706 45 25-0
Zoom
MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig  85165
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MCS-B Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 100-265VAC OUT: 24V/10ADC

ArtNr.: 85165
Gewicht: 0.831 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Strom: 10 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 5
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 100 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 3,4 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 2,2 A
Einschaltstromstoß max. 40 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 16 A
Wirkungsgrad 83 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 22 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 10 A
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 128 mm
Breite 68 mm
Tiefe 165 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 40 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080354
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85165_INA_4_18.pdf (18)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85165_04-04.24_ce_z_g.pdf (G)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85165_04-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Bericht 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Bericht 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85165_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85165_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: GL  85165_TAA00002EK-2024.07.17-DNVGL_gl_z_d.pdf (D)
  • Zulassung: EAC 85165_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 85165_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85165_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 85165_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 85165_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Stromversorgung ----
---- Schraubendreher ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten