M16 Stifte, gewinkelt, freies Ende
PUR-OB 8x0,25 + 2x0,5 schwarz 2m
ArtNr.: | 7000-16851-9590200 |
Gewicht: | 0.207 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Stecker 90°
M16, 14-polig
teilbelegt
mit Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
Kabellänge | 2 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Familie-Bauform | M16 |
Material | PUR |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 24 V |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verschraubung | vernickelt |
---|---|
Material Verschraubung | Messing |
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
Kabelkennung | 959 |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Aufbau | Kabel
Adernanordnung | weiß, grün, gelb, grau, grau-rosa, rot-blau, grün-weiß, braun-grün, braun, blau |
---|
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel | PUR |
---|---|
Außendurchmesser (Mantel) | 8 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 8 |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,25 mm² |
Material Aderisolation (Daten) | PVC |
Anzahl Adern (Daten) | 2 |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,5 mm² |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 70 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 70 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (bewegt) | 15 x Außendurchmesser |
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
GTIN | 4048879196703 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |